Cim­blots os­cil­lants avec insert carbure, striés

EH 22730.

Destinés particulièrement aux pièces de fonderie (parois dures). Utilisation comme butées, appuis, poussoirs et comme éléments de serrage.

Votre sélection a donné lieu à 16 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22730.0362
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22730.0363
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0378
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0379
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 46 Nm
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0380
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 82 Nm
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22730.0381
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 206 Nm
  • Poids: 186 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
165 kN
Numéro d’article:
22730.0382
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Diamètre de bille: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
  • Couple de serrage max.: 407 Nm
  • Poids: 633 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
165 kN
Numéro d’article:
22730.0383
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Diamètre de bille: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
  • Couple de serrage max.: 698 Nm
  • Poids: 664 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22730.0390
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22730.0392
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0394
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0396
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 46 Nm
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0398
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 82 Nm
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22730.0399
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 206 Nm
  • Poids: 186 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
165 kN
Numéro d’article:
22730.0400
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Diamètre de bille: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
  • Couple de serrage max.: 407 Nm
  • Poids: 633 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
165 kN
Numéro d’article:
22730.0401
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Diamètre de bille: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
  • Couple de serrage max.: 698 Nm
  • Poids: 664 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants

Matières

Bille

  • carbure, strié, nickelé

Corps

  • acier traité, phosphaté
  • inox 1.4057, traité

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22730. Cimblots oscillants – avec insert carbure, striés
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Cimblots oscillants
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.