Broches à billes autobloquantes, avec poignée de protection

EH 22340. /EH 22350.

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Poignée de protection robuste (bouton-poussoir ne dépasse pas). Cette poignée protège contre un actionnement involontaire.

Votre sélection a donné lieu à 208 résultats

Ma­tières
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22340.1012
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 18 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22340.1013
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 19 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22340.1014
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 20 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22340.1015
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 20 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22340.1016
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 21 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22340.1017
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 22 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22340.1018
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 23 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22340.1007
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 23 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22340.1008
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 24 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22340.1009
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 25 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22340.1010
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 27 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
14 kN
Numéro d’article:
22340.1011
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 28 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 14 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22340.1022
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 19 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22340.1023
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 20 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22340.1024
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 21 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22340.1025
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 22 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22340.1026
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 23 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22340.1027
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 24 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22340.1028
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 25 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22340.1029
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 26 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22340.1030
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 27 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22340.1019
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 29 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22340.1020
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 31 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
21 kN
Numéro d’article:
22340.1021
CAO
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 33 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 21 kN
vers la vue d'article
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4305
  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Poignée

  • inox

Bouton-poussoir

  • inox

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Caractéristique

En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22340. /EH 22350. Broches à billes – autobloquantes, avec poignée de protection
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.