Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.
Conception compacte avec la poignée champignon.
Axe
Poignée
Bouton-poussoir
Ressort
Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.
En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.
Réalisations spéciales sur demande.
Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.
Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas traduire notre site Web dans toutes les langues du monde. Donc nous créons une traduction en anglais international pour vous.