Axes de fixa­tion avec billes à ressort

EH 22400.

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion.

Version avec poignée ergonomique.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
22 kN
Numéro d’article:
22400.0062
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement: 22 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 8 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
22 kN
Numéro d’article:
22400.0064
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement: 22 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 8 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
22 kN
Numéro d’article:
22400.0066
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement: 22 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 8 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
22 kN
Numéro d’article:
22400.0068
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement: 22 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 8 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
22 kN
Numéro d’article:
22400.0070
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement: 22 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 8 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
22 kN
Numéro d’article:
22400.0075
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement: 22 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 8 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
22400.0084
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 8 mm
  • Résistance double cisaillement: 40 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 15 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
22400.0086
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 8 mm
  • Résistance double cisaillement: 40 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 15 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
22400.0088
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 8 mm
  • Résistance double cisaillement: 40 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 15 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
22400.0090
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 8 mm
  • Résistance double cisaillement: 40 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 15 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
22400.0095
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 8 mm
  • Résistance double cisaillement: 40 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 15 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
62 kN
Numéro d’article:
22400.0104
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • Résistance double cisaillement: 62 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 30 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
62 kN
Numéro d’article:
22400.0106
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • Résistance double cisaillement: 62 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 30 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
62 kN
Numéro d’article:
22400.0108
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • Résistance double cisaillement: 62 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 30 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
62 kN
Numéro d’article:
22400.0110
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • Résistance double cisaillement: 62 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 30 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
62 kN
Numéro d’article:
22400.0115
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • Résistance double cisaillement: 62 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 30 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22400.0122
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 12 mm
  • Résistance double cisaillement: 90 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 32 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22400.0124
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 12 mm
  • Résistance double cisaillement: 90 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 32 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22400.0126
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 12 mm
  • Résistance double cisaillement: 90 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 32 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Axes de fixation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22400.0128
CAO
Documents
Axes de fixation
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 12 mm
  • Résistance double cisaillement: 90 kN
  • Force de traction max. non lubrifié: 32 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Axes de fixation

Matières

Axe

  • inox 1.4305

Poignée

  • thermoplastique (PA 6), gris

Ressort

  • inox

Notes

Sécurité: Les billes sont montées sur ressort et ne sont donc pas verrouillées comme sur les séries EH 22340., EH 22350., EH 22360.,EH 22370. et EH 22380.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22400. Axes de fixation – avec billes à ressort
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.