Billes por­teuses avec corps en tôle d'acier

EH 22750.

Utilisées dans les systèmes de transport, de convoyage,  ainsi que sur les postes de travail et d'emballage.

Les pièces transportées sont ainsi facilement mises en mouvement, tournées et convoyées.

A partir du diamètre d1 = 36, elles disposent d'un joint feutre imbibé d'huile les protégeant de la poussière.

Votre sélection a donné lieu à 17 résultats

Ver­sion
d1 [mm]
Dia­mètre de bille [mm]
Charge dy­na­mique de base C [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
couvercle et corps zingués
d1 [mm]:
12,6 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
8 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
100 N
Numéro d’article:
22750.0000 2)
CAO
Documents
Billes porteuses
  • couvercle et corps zingués
  • d1 ±0,055: 12,6 mm
  • Diamètre de bille: 8 mm
  • d2: 17 mm
  • h1 ±0,15: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h3: 1,8 mm
  • h4: 3,2 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,03: 12,57 mm
  • Charge dynamique de base C: 100 N
  • Poids: 6,8 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
couvercle et corps zingués
d1 [mm]:
18 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
12 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
250 N
Numéro d’article:
22750.0002 2)
CAO
Documents
Billes porteuses
  • couvercle et corps zingués
  • d1 ±0,055: 18 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • h1 ±0,15: 7,4 mm
  • h2: 15,5 mm
  • h3: 2 mm
  • h4: 4,3 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,03: 17,97 mm
  • Charge dynamique de base C: 250 N
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
couvercle et corps zingués
d1 [mm]:
24 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
15 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
500 N
Numéro d’article:
22750.0004 2)
CAO
Documents
Billes porteuses
  • couvercle et corps zingués
  • d1 ±0,065: 24 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 21,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 6,1 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,05: 23,95 mm
  • Charge dynamique de base C: 500 N
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
couvercle et corps zingués
d1 [mm]:
36 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
22 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
1300 N
Numéro d’article:
22750.0008
CAO
Documents
Billes porteuses
  • couvercle et corps zingués
  • d1 ±0,08: 36 mm
  • Diamètre de bille: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 29,5 mm
  • h3: 2,9 mm
  • h4: 5,7 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,05: 35,9 mm
  • Charge dynamique de base C: 1300 N
  • Poids: 131 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
couvercle et corps zingués
d1 [mm]:
45 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
30 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
2500 N
Numéro d’article:
22750.0012
CAO
Documents
Billes porteuses
  • couvercle et corps zingués
  • d1 ±0,08: 45 mm
  • Diamètre de bille: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 3,7 mm
  • h4: 7,9 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,05: 44,85 mm
  • Charge dynamique de base C: 2500 N
  • Poids: 277 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
couvercle et corps zingués
d1 [mm]:
62 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
45 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
6000 N
Numéro d’article:
22750.0016
CAO
Documents
Billes porteuses
  • couvercle et corps zingués
  • d1 ±0,095: 62 mm
  • Diamètre de bille: 45 mm
  • d2: 75 mm
  • h1 ±0,4: 19 mm
  • h2: 53,7 mm
  • h3: 4,2 mm
  • h4: 10,3 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,07: 61,83 mm
  • Charge dynamique de base C: 6000 N
  • Poids: 741 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
toutes pièces zinguées, bille en inox
d1 [mm]:
12,6 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
8 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
70 N
Numéro d’article:
22750.0020 2)
CAO
Documents
Billes porteuses
  • toutes pièces zinguées, bille en inox
  • d1 ±0,055: 12,6 mm
  • Diamètre de bille: 8 mm
  • d2: 17 mm
  • h1 ±0,15: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h3: 1,8 mm
  • h4: 3,2 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,03: 12,57 mm
  • Charge dynamique de base C: 70 N
  • Poids: 7 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
toutes pièces zinguées, bille en inox
d1 [mm]:
18 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
12 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
180 N
Numéro d’article:
22750.0022 2)
CAO
Documents
Billes porteuses
  • toutes pièces zinguées, bille en inox
  • d1 ±0,055: 18 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • h1 ±0,15: 7,4 mm
  • h2: 15,5 mm
  • h3: 2 mm
  • h4: 4,3 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,03: 17,97 mm
  • Charge dynamique de base C: 180 N
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
toutes pièces zinguées, bille en inox
d1 [mm]:
24 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
15 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
370 N
Numéro d’article:
22750.0024 2)
CAO
Documents
Billes porteuses
  • toutes pièces zinguées, bille en inox
  • d1 ±0,065: 24 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 21,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 6,1 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,05: 23,95 mm
  • Charge dynamique de base C: 370 N
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
toutes pièces zinguées, bille en inox
d1 [mm]:
36 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
22 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
970 N
Numéro d’article:
22750.0028
CAO
Documents
Billes porteuses
  • toutes pièces zinguées, bille en inox
  • d1 ±0,08: 36 mm
  • Diamètre de bille: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 29,5 mm
  • h3: 2,9 mm
  • h4: 5,7 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,05: 35,9 mm
  • Charge dynamique de base C: 970 N
  • Poids: 132 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
toutes pièces zinguées, bille en inox
d1 [mm]:
45 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
30 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
1900 N
Numéro d’article:
22750.0032
CAO
Documents
Billes porteuses
  • toutes pièces zinguées, bille en inox
  • d1 ±0,08: 45 mm
  • Diamètre de bille: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 3,7 mm
  • h4: 7,9 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,05: 44,85 mm
  • Charge dynamique de base C: 1900 N
  • Poids: 273 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
toutes pièces zinguées, bille en inox
d1 [mm]:
62 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
45 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
4500 N
Numéro d’article:
22750.0036
CAO
Documents
Billes porteuses
  • toutes pièces zinguées, bille en inox
  • d1 ±0,095: 62 mm
  • Diamètre de bille: 45 mm
  • d2: 75 mm
  • h1 ±0,4: 19 mm
  • h2: 53,7 mm
  • h3: 4,2 mm
  • h4: 10,3 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,07: 61,83 mm
  • Charge dynamique de base C: 4500 N
  • Poids: 739 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
toutes pièces en inox
d1 [mm]:
12,6 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
8 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
70 N
Numéro d’article:
22750.0040 2)
CAO
Documents
Billes porteuses
  • toutes pièces en inox
  • d1 ±0,055: 12,6 mm
  • Diamètre de bille: 8 mm
  • d2: 17 mm
  • h1 ±0,15: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h3: 1,8 mm
  • h4: 3,2 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,03: 12,57 mm
  • Charge dynamique de base C: 70 N
  • Poids: 7 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
toutes pièces en inox
d1 [mm]:
18 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
12 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
180 N
Numéro d’article:
22750.0042 2)
CAO
Documents
Billes porteuses
  • toutes pièces en inox
  • d1 ±0,055: 18 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • h1 ±0,15: 7,4 mm
  • h2: 15,5 mm
  • h3: 2 mm
  • h4: 4,3 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,03: 17,97 mm
  • Charge dynamique de base C: 180 N
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
toutes pièces en inox
d1 [mm]:
24 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
15 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
370 N
Numéro d’article:
22750.0044 2)
CAO
Documents
Billes porteuses
  • toutes pièces en inox
  • d1 ±0,065: 24 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 21,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 6,1 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,05: 23,95 mm
  • Charge dynamique de base C: 370 N
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
toutes pièces en inox
d1 [mm]:
36 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
22 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
970 N
Numéro d’article:
22750.0048
CAO
Documents
Billes porteuses
  • toutes pièces en inox
  • d1 ±0,08: 36 mm
  • Diamètre de bille: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 29,5 mm
  • h3: 2,9 mm
  • h4: 5,7 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,05: 35,9 mm
  • Charge dynamique de base C: 970 N
  • Poids: 133 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
toutes pièces en inox
d1 [mm]:
45 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
30 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
1900 N
Numéro d’article:
22750.0052
CAO
Documents
Billes porteuses
  • toutes pièces en inox
  • d1 ±0,08: 45 mm
  • Diamètre de bille: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 3,7 mm
  • h4: 7,9 mm
  • Alésage de positionnement D1 1) +0,05: 44,85 mm
  • Charge dynamique de base C: 1900 N
  • Poids: 272 g
vers la vue d'article
Billes porteuses

Matières

Couvercle

  • acier, zingué par galvanisation
  • inox

Boîtier

  • acier, zingué par galvanisation
  • inox

Bille

  • acier à roulement
  • inox
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22750. Billes porteuses – avec corps en tôle d'acier
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instruction de montage des billes porteuses (EH 22750.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.