Brides droites longues

EH 23700.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
156 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
23700.0042
CAO
Documents
Brides droites
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 156 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 106 mm
  • l5: 12 mm
  • d2: 18 mm
  • Poids: 601 g
vers la vue d'article
Brides droites
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
23700.0046
CAO
Documents
Brides droites
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • Poids: 1430 g
vers la vue d'article
Brides droites

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23700. Brides droites – longues
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Système brides équipées réglables
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.