Tas­seaux de re­te­nue pour crampons plaqueurs

EH 23210.

Ces tasseaux permettent de positionner les brides de serrage à excentrique perpendiculairement au sens de la rainure en T de la table.

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

b1 [mm]
l1 [mm]
Pour bride à ex­cen­trique [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
100 mm
Pour bride à ex­cen­trique [mm]:
M8
Numéro d’article:
23210.0730
CAO
Documents
Tasseaux de retenue
  • b1: 30 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 9 mm
  • d: M8
  • h1 -0,4: 15 mm
  • h2: 6,5 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 20 mm
  • Pour bride à excentrique: M8
  • Poids: 243 g
vers la vue d'article
Tasseaux de retenue
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
120 mm
Pour bride à ex­cen­trique [mm]:
M12
Numéro d’article:
23210.0740
CAO
Documents
Tasseaux de retenue
  • b1: 40 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 13 mm
  • d: M12
  • h1 -0,4: 20 mm
  • h2: 7,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 25 mm
  • Pour bride à excentrique: M12
  • Poids: 515 g
vers la vue d'article
Tasseaux de retenue
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
Pour bride à ex­cen­trique [mm]:
M16
Numéro d’article:
23210.0760
CAO
Documents
Tasseaux de retenue
  • b1: 60 mm
  • b2: 26 mm
  • b3: 17 mm
  • d: M16
  • h1 -0,4: 30 mm
  • h2: 13 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 30 mm
  • Pour bride à excentrique: M16
  • Poids: 1456 g
vers la vue d'article
Tasseaux de retenue
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
200 mm
Pour bride à ex­cen­trique [mm]:
-
Numéro d’article:
23210.0770
CAO
Documents
Tasseaux de retenue
  • b1: 80 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 21 mm
  • d: M20
  • h1 -0,4: 40 mm
  • h2: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 50 mm
  • Poids: 3900 g
vers la vue d'article
Tasseaux de retenue
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
220 mm
Pour bride à ex­cen­trique [mm]:
-
Numéro d’article:
23210.0780
CAO
Documents
Tasseaux de retenue
  • b1: 90 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 25 mm
  • d: M24
  • h1 -0,4: 50 mm
  • h2: 24 mm
  • l1: 220 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 55 mm
  • Poids: 5850 g
vers la vue d'article
Tasseaux de retenue

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
FAQ - Tasseaux de retenue
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23210. Tasseaux de retenue – pour crampons plaqueurs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

Quels sont les avantages des crampons plaqueurs par rapport à un étau pour machine ?

Les crampons plaqueurs ont un contour gênant très faible et peuvent être positionnés de manière flexible avec les tasseaux de retenue corrspondants. De plus, il existe une version avec levier de serrage qui peut être utilisée sans outil.