Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 5 résultats
Pour bride à excentrique [mm]:
M8
Autres détails
b1 : 30 mm
b2 : 15 mm
b3 : 9 mm
d: M8
h1 -0,4: 15 mm
h2 : 6,5 mm
l1 : 100 mm
l2 : 63 mm
l3 : 20 mm
Pour bride à excentrique: M8
Poids: 243 g
vers la vue d'article
Pour bride à excentrique [mm]:
M12
Autres détails
b1 : 40 mm
b2 : 20 mm
b3 : 13 mm
d: M12
h1 -0,4: 20 mm
h2 : 7,5 mm
l1 : 120 mm
l2 : 72 mm
l3 : 25 mm
Pour bride à excentrique: M12
Poids: 515 g
vers la vue d'article
Pour bride à excentrique [mm]:
M16
Autres détails
b1 : 60 mm
b2 : 26 mm
b3 : 17 mm
d: M16
h1 -0,4: 30 mm
h2 : 13 mm
l1 : 140 mm
l2 : 80 mm
l3 : 30 mm
Pour bride à excentrique: M16
Poids: 1456 g
vers la vue d'article
Pour bride à excentrique [mm]:
-
Autres détails
b1 : 80 mm
b2 : 32 mm
b3 : 21 mm
d: M20
h1 -0,4: 40 mm
h2 : 18 mm
l1 : 200 mm
l2 : 110 mm
l3 : 50 mm
Poids: 3900 g
vers la vue d'article
Pour bride à excentrique [mm]:
-
Autres détails
b1 : 90 mm
b2 : 38 mm
b3 : 25 mm
d: M24
h1 -0,4: 50 mm
h2 : 24 mm
l1 : 220 mm
l2 : 130 mm
l3 : 55 mm
Poids: 5850 g
vers la vue d'article
Fiche technique EH 23210. Tasseaux de retenue – pour crampons plaqueurs
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Quels sont les avantages des crampons plaqueurs par rapport à un étau pour machine ?
Les crampons plaqueurs ont un contour gênant très faible et peuvent être positionnés de manière flexible avec les tasseaux de retenue corrspondants. De plus, il existe une version avec levier de serrage qui peut être utilisée sans outil.