La série SIMPLEX 3003 est équipée des deux côtés avec un embout TPE moyen.
Cet embout gris de dureté moyenne (série 3203) permet une force de frappe comparable à celle de l’embout noir en caoutchouc chargé (série 3202).
Il ne laisse toutefois pas de traces d’abrasion noires indésirables. Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.
Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.
Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible de la taille D30mm à D80mm. La version D80mm est également disponible avec manche extra court (3003.082).
Caractéristiques du produit :
Pour matériaux délicats, jardinage et paysagisme, pose de pierres naturelles, construction à sec, construction de meubles, pose de carrelage / pavés, travaux de pavage, maçonnerie et mise en place d'escaliers, construction de fenêtres et portes travaux de menuiserie
Cet article 3003.040 - Maillet SIMPLEX TPE moyen; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois / (Ø: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Maillets SIMPLEX TPE moyen; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois (EH 3003.)
Manche
Embouts
Boîtier
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.