Les manches en bois SUPERCRAFT de la série 3566 en hickory sont ergonomiques et vernis. Le hickory est un bois à fibres très longues, ce qui donne, d’une part, une grande stabilité aux manches. D’autre part, les manches ne cassent jamais entièrement en deux, les deux parties restent toujours reliées. Cela prévient les blessures dues aux têtes de marteau qui se détachent. Ces manches sont disponibles comme manches de rechange pour les maillets SUPERCRAFT et les marteaux de frappeur SUPERCRAFT avec une longueur allant jusqu'à 90cm. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Caractéristiques du produit :
Cet article 3566.030 - Manche en hickory SUPERCRAFT pour maillet SUPERCRAFT / (Ø: 30 mm/35 mm) est une variante du groupe d’articles Manche en hickory SUPERCRAFT pour maillet SUPERCRAFT (EH 3566.)
Manche
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.