L’embout du maillet SECURAL (série 3511) est un embout de dureté moyenne avec une dureté Shore d’environ 60 Shore D. Sa forme rectangulaire fait du SECURAL un véritable spécialiste pour les angles et les arêtes. Ces embouts jaunes en polyuréthane sont interchangeables, résistants et ont un effet amortissant.
Cet embout est disponible en deux tailles : 30 x 40mm et 35 x 45mm.
Caractéristiques du produit :
Cet article 3511.045 - Embouts SECURAL / (Longueur x Largeur: 35 mm x 45 mm) est une variante du groupe d’articles Embouts SECURAL (EH 3511.)
Embout
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.