3266.003 - Manche en hickory MAXXCRAFT
pour marteaux MAXXCRAFT

Uti­li­sable pour
lges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Uti­li­sable pour:
MaxxCraft 300
lges [mm]:
265 mm
gewicht [g]:
100 g
Numéro d’article:
3266.003
Manche en hickory MAXXCRAFT
  • Utilisable pour: MaxxCraft 300
  • lges : 265 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 265 mm x 33 mm x 23,5 mm
  • Poids: 100 g
  • GTIN: 4030618303190
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Manche

  • Hickory

Notes

Ergonomique, vernis, très robuste

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3266.003
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
MAXXCRAFT
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.