1990.170 - Plateaux de base
pour 4 éléments de centrage et bridage, simple effet

gewicht [kg]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
gewicht [kg]:
35 kg
Numéro d’article:
1990.170
Documents
Plateaux de base
  • Poids: 35 kg
Plateaux de base

Matières

  • aluminium

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1990.170
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de centrage et de bridage
Catégorie:
Description produit
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.