1990.080 - Éléments de centrage et bridage
hydrauliques, simple effet, avec soulèvement

Force de re­te­nue [N]
Pré­ci­sion de cen­trage - < [mm]
Pres­sion de dé­ver­rouillage - max. [bar]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Force de re­te­nue [N]:
20000 N
Pré­ci­sion de cen­trage < [mm]:
< 0,01 mm
Pres­sion de dé­ver­rouillage max. [bar]:
60 bar – 80 bar
Numéro d’article:
1990.080
Documents
Éléments de centrage et bridage
  • Force de retenue: 20000 N
  • Précision de centrage: < 0,01 mm
  • Pression de déverrouillage max.: 60 bar – 80 bar
  • Poids: 4 kg
Éléments de centrage et bridage

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.080
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique 1990.080
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
exemple d'application systèmes de bridage et centrage point zéro
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de centrage et de bridage
Catégorie:
Description produit
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.