1585.400 - Tasseaux de bridage
longueur 400 - 700

l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
l1 [mm]:
400 mm
Numéro d’article:
1585.400
Documents
Tasseaux de bridage
  • l1: 400 mm
  • l2: 250 mm
  • l3: 100 mm
  • Quantité n1: 2
  • Quantité n2: 4
  • Quantité n3: 7
  • Poids: 5 kg
Tasseaux de bridage
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
Numéro d’article:
1585.401
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
  • vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
  • Nombre de vis de positionnement M12 x 45: 2
  • Nombre de vis cylindriques M12 x 45: 4
  • Poids: 304 g

Matières

  • acier à outil, trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1585.400
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.