1633.200 - Tasseaux de bridage

Sys­tème
l1 [mm]
b1 [mm]
Pour vis [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L16
l1 [mm]:
105 mm
b1 [mm]:
35 mm
Pour vis [mm]:
M16
Numéro d’article:
1633.200
Documents
Tasseaux de bridage
  • Système: L16
  • l1: 105 mm
  • b1: 35 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 14 mm
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Poids: 629 g
Tasseaux de bridage

Matières

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1633.200
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.