1533.200 - Tasseaux de bridage

Sys­tème
l1 [mm]
b1 [mm]
Pour vis [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
l1 [mm]:
95 mm
b1 [mm]:
30 mm
Pour vis [mm]:
M12
Numéro d’article:
1533.200
Documents
Tasseaux de bridage
  • Système: L12
  • l1: 95 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Poids: 510 g
Tasseaux de bridage

Matières

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1533.200
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.