1612.400 - Éléments de construction

Sys­tème
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
1612.400
Documents
Éléments de construction
  • Système: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Poids: 2433 g
Éléments de construction

Matières

  • fonte grise GG, rectifiée
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1612.400
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.