1021.700 - Equerres

Sys­tème
b [mm]
h1 [mm]
Po­si­tion de la ner­vure
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
115 mm
Po­si­tion de la ner­vure:
à gauche
Numéro d’article:
1021.700
Documents
Equerres
  • Système: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 115 mm
  • h3: 77 mm
  • Position de la nervure: à gauche
  • h4: 97 mm
  • Poids: 593 g
Equerres

Matières

  • fonte grise GG, phosphatée, rectifiée
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1021.700
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.