1100.900 - Plateaux de base
pour palettes selon DIN 55 201

Sys­tème
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
Nombre de rai­nure en T
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Nombre de rai­nure en T:
9 x 9
Numéro d’article:
1100.900
Documents
Plateaux de base
  • Système: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Pour vis: M16
  • y: 16 mm
  • Nombre de rainure en T: 9 x 9
  • Poids: 155 kg
Plateaux de base

Matières

  • acier, trempé, rectifiée

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1100.900
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.