1701.300 - Vis de montage
pour mors

d [mm]
l [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
1701.300
Documents
Vis de montage
  • d: M10
  • l: 23 mm
  • Poids: 16 g

Matières

  • acier revenu
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1701.300
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage traditionnel
Catégorie:
Description produit
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.