Utilisations:
Caractéristiques de produit:
Livré avec:
Les mâchoires de serrage sont à commander séparément.
Cet article 1700.100 - Étaux universels MS 125 / MS 125-S () est une variante du groupe d’articles Étaux universels MS 125 (EH 1700.)
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.