Moyeux arbre-pi­gnon sans contre écrou six pans

EH 25050.

Les moyeux arbres-pignons avec et sans contre-écrou six pans permettent l’assemblage efficace de tous types de montage arbre-pignon tels les chaînes, les roues dentées, les poulies, les cames,les leviers, etc.

Il s'agit d'un moyeu arbre-pignon auto-centrant et sans jeu; version avec protection contre la corrosion et à six pans.

La précision de rotation est 0,03 mm.

Votre sélection a donné lieu à 22 résultats

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25050.0005
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 5 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 9,9 Nm
  • Couple transférable M max.: 10,1 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 4 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 264 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 96 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 14 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 5 mm
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25050.0006
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 9,9 Nm
  • Couple transférable M max.: 12,1 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 4 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 220 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 96 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 14 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 6 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
25050.0008
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 16 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 16,9 Nm
  • Couple transférable M max.: 23,4 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 5,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 179 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 91 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 16 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 8 mm
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
25050.0009
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 9 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 34,9 Nm
  • Couple transférable M max.: 43,7 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 9,7 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 245 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 115 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 20 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 9 mm
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
25050.0010
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 34,9 Nm
  • Couple transférable M max.: 48,6 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 9,7 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 221 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 115 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 20 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 10 mm
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
25050.0011
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 11 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 43,8 Nm
  • Couple transférable M max.: 59,9 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 10,9 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 225 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 117 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 22 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 11 mm
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
25050.0012
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 43,8 Nm
  • Couple transférable M max.: 65,3 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 10,9 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 206 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 117 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 22 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 12 mm
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
25050.0014
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 14 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 65 Nm
  • Couple transférable M max.: 93 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 13,3 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 178 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 99 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 26 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 14 mm
  • Poids: 81 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
25050.0015
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 15 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 65 Nm
  • Couple transférable M max.: 99 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 13,3 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 166 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 99 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 26 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 15 mm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
25050.0016
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 65 Nm
  • Couple transférable M max.: 106 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 13,3 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 156 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 99 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 26 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 16 mm
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Numéro d’article:
25050.0018
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 18 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 161 Nm
  • Couple transférable M max.: 223 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 24,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 224 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 125 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 35 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 18 mm
  • Poids: 197 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Numéro d’article:
25050.0019
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 19 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 161 Nm
  • Couple transférable M max.: 235 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 24,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 212 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 125 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 35 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 19 mm
  • Poids: 190 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Numéro d’article:
25050.0020
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 161 Nm
  • Couple transférable M max.: 248 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 24,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 201 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 125 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 35 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 20 mm
  • Poids: 181 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25050.0022
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 22 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 250 Nm
  • Couple transférable M max.: 349 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 31,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 197 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 110 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 42 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 22 mm
  • Poids: 344 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25050.0024
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 24 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 250 Nm
  • Couple transférable M max.: 381 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 31,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 180 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 110 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 42 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 24 mm
  • Poids: 322 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25050.0025
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 250 Nm
  • Couple transférable M max.: 397 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 31,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 173 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 110 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 42 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 25 mm
  • Poids: 310 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Numéro d’article:
25050.0028
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 28 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 355 Nm
  • Couple transférable M max.: 565 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 40,4 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 174 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 110 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 47 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 28 mm
  • Poids: 403 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Numéro d’article:
25050.0030
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 355 Nm
  • Couple transférable M max.: 605 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 40,4 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 162 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 110 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 47 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 30 mm
  • Poids: 372 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
25050.0032
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 32 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • SW: 55 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 490 Nm
  • Couple transférable M max.: 764 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 47,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 166 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 102 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 55 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 32 mm
  • Poids: 632 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
25050.0035
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 35 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • SW: 55 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 490 Nm
  • Couple transférable M max.: 836 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 47,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 151 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 102 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 55 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 35 mm
  • Poids: 568 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
25050.0038
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 38 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • SW: 65 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 720 Nm
  • Couple transférable M max.: 1179 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 62,1 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 159 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 111 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 62 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 38 mm
  • Poids: 895 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
25050.0040
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 40 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • SW: 65 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 720 Nm
  • Couple transférable M max.: 1241 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 62,1 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 151 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 111 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 62 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 40 mm
  • Poids: 844 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon

Matières

Partie externe

  • acier, zingué par galvanisation

Partie interne

  • acier nickelé

Écrou

  • acier nickelé

Références

Veuillez respecter la notice de montage, les exemples d'utilisation et données techniques.

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
clé à fourche spéciale
SW: 14 mm
Numéro d’article:
25050.0814
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 14 mm
  • Poids: 45 g
Produit:
clé à fourche spéciale
SW: 16 mm
Numéro d’article:
25050.0816
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 16 mm
  • Poids: 72 g
Produit:
clé à fourche spéciale
SW: 22 mm
Numéro d’article:
25050.0822
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 22 mm
  • Poids: 195 g
Produit:
clé à fourche spéciale
SW: 27 mm
Numéro d’article:
25050.0827
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 27 mm
  • Poids: 195 g
Produit:
clé à fourche spéciale
SW: 36 mm
Numéro d’article:
25050.0836
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 36 mm
  • Poids: 428 g
Produit:
clé à fourche spéciale
SW: 46 mm
Numéro d’article:
25050.0846
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 46 mm
  • Poids: 610 g
Produit:
clé à fourche spéciale
SW: 50 mm
Numéro d’article:
25050.0850
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 50 mm
  • Poids: 870 g
Produit:
clé à fourche spéciale
SW: 55 mm
Numéro d’article:
25050.0855
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 55 mm
  • Poids: 1125 g
Produit:
clé à fourche spéciale
SW: 65 mm
Numéro d’article:
25050.0865
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 65 mm
  • Poids: 1125 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25050. Moyeux arbre-pignon – sans contre écrou six pans
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Exemples d'installations / instructions de montage / fiche technique - des moyeux arbres-pignons (EH 25050.)
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.