Tam­pons ca­ou­tchouc-acier

EH 25150.

Pour le support élastique de moteurs, compresseurs, pompes, etc...

La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Votre sélection a donné lieu à 76 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
Numéro d’article:
25150.0103
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • Raideur R: ~ 38 N/mm
  • Charge admissible max.: 75 N
  • Course: ~ 2 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Numéro d’article:
25150.0106
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Raideur R: ~ 36 N/mm
  • Charge admissible max.: 90 N
  • Course: ~ 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Numéro d’article:
25150.0107
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Raideur R: ~ 17 N/mm
  • Charge admissible max.: 65 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Numéro d’article:
25150.0108
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Raideur R: ~ 80 N/mm
  • Charge admissible max.: 200 N
  • Course: ~ 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5,7 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Numéro d’article:
25150.0109
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Raideur R: ~ 35 N/mm
  • Charge admissible max.: 130 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,6 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Numéro d’article:
25150.0110
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Raideur R: ~ 30 N/mm
  • Charge admissible max.: 150 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,6 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Numéro d’article:
25150.0121
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Raideur R: ~ 95 N/mm
  • Charge admissible max.: 355 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Numéro d’article:
25150.0122
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Raideur R: ~ 53 N/mm
  • Charge admissible max.: 265 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Numéro d’article:
25150.0123
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Raideur R: ~ 50 N/mm
  • Charge admissible max.: 315 N
  • Course: ~ 6,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Numéro d’article:
25150.0126
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Raideur R: ~ 184 N/mm
  • Charge admissible max.: 690 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Numéro d’article:
25150.0127
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Raideur R: ~ 121 N/mm
  • Charge admissible max.: 605 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Numéro d’article:
25150.0128
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Raideur R: ~ 76 N/mm
  • Charge admissible max.: 570 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Numéro d’article:
25150.0131
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Raideur R: ~ 143 N/mm
  • Charge admissible max.: 535 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Numéro d’article:
25150.0132
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Raideur R: ~ 113 N/mm
  • Charge admissible max.: 850 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Numéro d’article:
25150.0141
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Raideur R: ~ 302 N/mm
  • Charge admissible max.: 1510 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Numéro d’article:
25150.0142
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Raideur R: ~ 204 N/mm
  • Charge admissible max.: 1530 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 85 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Numéro d’article:
25150.0143
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Raideur R: ~ 163 N/mm
  • Charge admissible max.: 1630 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Numéro d’article:
25150.0151
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Raideur R: ~ 720 N/mm
  • Charge admissible max.: 3600 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 115 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Numéro d’article:
25150.0152
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Raideur R: ~ 343 N/mm
  • Charge admissible max.: 2575 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 135 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Numéro d’article:
25150.0153
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Raideur R: ~ 244 N/mm
  • Charge admissible max.: 2440 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 160 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Numéro d’article:
25150.0154
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Raideur R: ~ 176 N/mm
  • Charge admissible max.: 2200 N
  • Course: ~ 12,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 185 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Numéro d’article:
25150.0161
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Raideur R: ~ 453 N/mm
  • Charge admissible max.: 3400 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 200 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Numéro d’article:
25150.0162
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Raideur R: ~ 333 N/mm
  • Charge admissible max.: 3330 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 220 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Numéro d’article:
25150.0171
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Raideur R: ~ 356 N/mm
  • Charge admissible max.: 4000 N
  • Course: ~ 11,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 372 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier

Matières

Rondelle d'appui

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu

Bague taraudée

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu

Corps

  • caoutchouc naturel (NR), noir

Vis

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25150. Tampons caoutchouc-acier
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.