Tam­pons butée ca­ou­tchouc cylindriques, montage frontal

EH 25150.

Utilisables comme butée élastique fin de course, pied d'appui etc.

La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

d1 [mm]
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
16 mm
h [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
25150.1516
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • d1: 16 mm
  • h: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: 8 mm
  • s: 1 mm
  • Raideur R: ~ 140 N/mm
  • Charge admissible max.: 280 N
  • Course: ~ 2 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
d1 [mm]:
20 mm
h [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
25150.1520
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • d1: 20 mm
  • h: 10 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: 9,5 mm
  • s: 1,2 mm
  • Raideur R: ~ 148 N/mm
  • Charge admissible max.: 370 N
  • Course: ~ 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25150.1525
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • d1: 25 mm
  • h: 12 mm
  • d2: 6,4 mm
  • d3: 11 mm
  • s: 1,6 mm
  • Raideur R: ~ 210 N/mm
  • Charge admissible max.: 630 N
  • Course: ~ 3 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 7,4 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
d1 [mm]:
35 mm
h [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
25150.1535
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • d1: 35 mm
  • h: 16 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 345 N/mm
  • Charge admissible max.: 1380 N
  • Course: ~ 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
25150.1542
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 360 N/mm
  • Charge admissible max.: 1800 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
25150.1543
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 10,5 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • Raideur R: ~ 360 N/mm
  • Charge admissible max.: 1800 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
d1 [mm]:
56 mm
h [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
25150.1556
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • d1: 56 mm
  • h: 24 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 19,5 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 577 N/mm
  • Charge admissible max.: 3460 N
  • Course: ~ 6 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
d1 [mm]:
56 mm
h [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
25150.1557
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • d1: 56 mm
  • h: 24 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 19,5 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 577 N/mm
  • Charge admissible max.: 3460 N
  • Course: ~ 6 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc

Matières

Rondelle d'appui

  • inox 1.4301

Corps

  • NBR
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25150. Tampons butée caoutchouc – cylindriques, montage frontal
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.