Bagues d'ar­rêt 

EH 25069.

Les bagues d'arrêt ont une utilisation universelle, p. ex. comme butée fixe.

Bagues d'arrêt avec force de blocage élevée.

Votre sélection a donné lieu à 64 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
25069.0306
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
22 mm
s [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
25069.0308
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 8 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
26 mm
s [mm]:
11 mm
Numéro d’article:
25069.0310
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 10 mm
  • d2: 26 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 1,6 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
11 mm
Numéro d’article:
25069.0312
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 12 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
32 mm
s [mm]:
11 mm
Numéro d’article:
25069.0314
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 14 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25069.0315
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25069.0316
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 16 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 64 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0318
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 18 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0320
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 20 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0322
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 22 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 135 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0325
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 25 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 122 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0328
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 28 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 165 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0330
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 153 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0332
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 32 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 187 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0335
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 35 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 170 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
65 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0340
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2, inox
  • d1 H10: 40 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 189 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 

Matières

Vis

  • acier
  • inox

Bagues d'arrêt

  • acier, noir, oxydé
  • inox 1.4404
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25069. Bagues d'arrêt 
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Bagues d'arrêt 
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.