Bagues d'ar­rêt 

EH 25069.

Les bagues d'arrêt ont une utilisation universelle, p. ex. comme butée fixe.

Bagues d'arrêt avec force de blocage élevée.

Votre sélection a donné lieu à 64 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
25069.0006
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
22 mm
s [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
25069.0008
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 8 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
26 mm
s [mm]:
11 mm
Numéro d’article:
25069.0010
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 10 mm
  • d2: 26 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 1,6 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
11 mm
Numéro d’article:
25069.0012
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 12 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
32 mm
s [mm]:
11 mm
Numéro d’article:
25069.0014
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 14 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25069.0015
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25069.0016
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 16 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0018
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 18 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0020
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 20 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0022
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 22 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 138 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0025
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 25 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 126 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0028
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 28 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 171 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0030
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 162 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0032
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 32 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 196 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0035
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 35 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 178 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
65 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0040
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, acier
  • d1 H10: 40 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 200 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
25069.0106
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, inox
  • d1 H10: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
22 mm
s [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
25069.0108
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, inox
  • d1 H10: 8 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
26 mm
s [mm]:
11 mm
Numéro d’article:
25069.0110
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, inox
  • d1 H10: 10 mm
  • d2: 26 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 1,6 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
11 mm
Numéro d’article:
25069.0112
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, inox
  • d1 H10: 12 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
32 mm
s [mm]:
11 mm
Numéro d’article:
25069.0114
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, inox
  • d1 H10: 14 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25069.0115
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, inox
  • d1 H10: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25069.0116
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, inox
  • d1 H10: 16 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H10 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25069.0118
CAO
Documents
Bagues d'arrêt 
  • fendue – croquis 1, inox
  • d1 H10: 18 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Bagues d'arrêt 

Matières

Vis

  • acier
  • inox

Bagues d'arrêt

  • acier, noir, oxydé
  • inox 1.4404
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25069. Bagues d'arrêt 
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Bagues d'arrêt 
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.