22270.0136 - Rondelle

Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22270.0136
Documents
Rondelle
  • inox
  • d1: 36 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Poids: 28 g
Rondelle

Matières

  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22270.0136
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.