Utilisation pour éjecter, bloquer en position, appliquer une pression, ou amortir.
Cet article 22070.0244 - Poussoir corps long / inox, ressort standard, avec frein filet (d1: M16, l1: 98 mm, Course s: 25 mm) est une variante du groupe d’articles Poussoirs corps long (EH 22070.)
Embout
Corps
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Frein filet : revêtement complet en polyamide (voir fiche de renseignements techniques).
Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis.
Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.