22070.0230 - Poussoir
corps long

Utilisation pour éjecter, bloquer en position, appliquer une pression, ou amortir.

Cet article 22070.0230 - Poussoir corps long / inox, ressort standard, avec frein filet (d1: M16, l1: 48 mm, Course s: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs corps long (EH 22070.)

Ma­tières
frein filet
Pres­sion
d1 [mm]
l1 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
frein filet:
avec frein filet
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
48 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22070.0230
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard, avec frein filet
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Course s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 7 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 47 g
Poussoir

Matières

Embout

  • inox 1.4305, nitruré

Corps

  • inox 1.4305

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet : revêtement complet en polyamide (voir fiche de renseignements techniques).

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Assemblage

Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis.

Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22070.0230
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.