22030.0320 - Poussoir
avec embout sphérique et six pans creux

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

Cet article 22030.0320 - Poussoir avec embout sphérique et six pans creux / inox, ressort standard (d1: M20) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs avec embout sphérique et six pans creux (EH 22030.)

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
Numéro d’article:
22030.0320
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Course s: 6,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 39 N
  • Pression1) F2: ~ 81 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 68 g
Poussoir

Matières

Embout

  • inox 1.4305, nitruré

Corps

  • inox 1.4305

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22030.0320
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.