2B020.0170 - Poussoir
avec embout sphérique et fente - INCH

Utilisation comme arrêt ou poussoir, pour positionner, verrouiller, indexer, bloquer et éjecter.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

Cet article 2B020.0170 - Poussoir avec embout sphérique et fente - INCH / inox, ressort puissant (d1: #10-32) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs avec embout sphérique et fente - INCH (EH 2B020.)

Ma­tières
Pres­sion
frein filet
d1
l [in]
Pres­sion1) - F1 ~ [lb]
Pres­sion1) - F2 ~ [lb]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
sans frein filet
d1:
#10-32
l [in]:
15/32 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 2,6 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 6,3 lb
Numéro d’article:
2B020.0170
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, sans frein filet
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 in
  • Filetage: 2A-UNF
  • d2: 0,093 in
  • l: 15/32 in
  • Course s: 0,065 in
  • Pression1) F1: ~ 2,6 lb
  • Pression1) F2: ~ 6,3 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,036 oz
Poussoir

Matières

Embout

  • inox 1.4305 (ASTM-A-582), nitruré

Corps

  • inox 1.4305 (ASTM-A-582)

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

  • Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Références

Une table de conversion est disponible avec les données techniques, à la fin de ce chapitre.

Frein filet : revêtement par points en polyamide (voir fiche de renseignements techniques).

Caractéristique

Force puissante du ressort : 2 marques longitudinales

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 2B020.0170
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.