22075.0410 - Poussoir
avec collerette et bille, fente avant

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

Ce poussoir à ressort se caractérise par la collerette et la fente avant. Il convient donc aux applications exigeant une surface plane à l’état vissé.

Cet article 22075.0410 - Poussoir avec collerette et bille, fente avant / corps et bille en inox, ressort standard (d1: M10, l1: 9 mm, Course s +0,1 -0,1: 1,9 mm) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs avec collerette et bille, fente avant (EH 22075.)

Ma­tières
Bille
Pres­sion
d1 [mm]
l1 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Ressort standard  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
Numéro d’article:
22075.0410
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort standard
  • d1: M10
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l1: 9 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 7,4 N
  • Pression1) F2: ~ 17,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,7 g
Poussoir
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage
d1: M10 mm
Numéro d’article:
22075.0910
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Poids: 72 g

Matières

Corps

  • inox 1.4305

Bille

  • inox trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22075.0410
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.