Pous­soirs avec bille tournante en céramique et fente, en inox A4

EH 22051.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

Le palier de la bille permet le roulement et réduit l’usure de la contrepartie. Il a de plus, selon l’appui, un effet positif sur le comportement d’enclenchement.

Un autre avantage de la bille céramique à palier en plastique est l’isolation électrique.

Propriétés de la bille céramique :

  • Très résistante aux chocs
  • Résistante à l’usure
  • Amagnétique
  • Isolante électriquement

L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) F1 [N]
Pres­sion1) F2 [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
4,8 N
Pres­sion1) F2 [N]:
6,8 N
Numéro d’article:
22051.0505
CAO
Documents
Poussoir
  • Ressort standard  
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Pression1) F1: 4,8 N
  • Pression1) F2: 6,8 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
6,3 N
Pres­sion1) F2 [N]:
10 N
Numéro d’article:
22051.0506
CAO
Documents
Poussoir
  • Ressort standard  
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Course s: 0,7 mm
  • Pression1) F1: 6,3 N
  • Pression1) F2: 10 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
16,1 N
Pres­sion1) F2 [N]:
24 N
Numéro d’article:
22051.0508
CAO
Documents
Poussoir
  • Ressort standard  
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Course s: 0,95 mm
  • Pression1) F1: 16,1 N
  • Pression1) F2: 24 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
18,8 N
Pres­sion1) F2 [N]:
31,7 N
Numéro d’article:
22051.0510
CAO
Documents
Poussoir
  • Ressort standard  
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s: 1,4 mm
  • Pression1) F1: 18,8 N
  • Pression1) F2: 31,7 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 5,8 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
24 N
Pres­sion1) F2 [N]:
49 N
Numéro d’article:
22051.0512
CAO
Documents
Poussoir
  • Ressort standard  
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: 24 N
  • Pression1) F2: 49 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 8,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
38 N
Pres­sion1) F2 [N]:
68 N
Numéro d’article:
22051.0516
CAO
Documents
Poussoir
  • Ressort standard  
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Course s: 3,1 mm
  • Pression1) F1: 38 N
  • Pression1) F2: 68 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
10 N
Pres­sion1) F2 [N]:
14 N
Numéro d’article:
22051.0705
CAO
Documents
Poussoir
  • ressort puissant
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Pression1) F1: 10 N
  • Pression1) F2: 14 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
11 N
Pres­sion1) F2 [N]:
16 N
Numéro d’article:
22051.0706
CAO
Documents
Poussoir
  • ressort puissant
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Course s: 0,7 mm
  • Pression1) F1: 11 N
  • Pression1) F2: 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
22,9 N
Pres­sion1) F2 [N]:
40 N
Numéro d’article:
22051.0708
CAO
Documents
Poussoir
  • ressort puissant
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Course s: 0,95 mm
  • Pression1) F1: 22,9 N
  • Pression1) F2: 40 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 3,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
28,1 N
Pres­sion1) F2 [N]:
54,3 N
Numéro d’article:
22051.0710
CAO
Documents
Poussoir
  • ressort puissant
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s: 1,4 mm
  • Pression1) F1: 28,1 N
  • Pression1) F2: 54,3 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 5,8 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
36,5 N
Pres­sion1) F2 [N]:
77,3 N
Numéro d’article:
22051.0712
CAO
Documents
Poussoir
  • ressort puissant
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: 36,5 N
  • Pression1) F2: 77,3 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
50 N
Pres­sion1) F2 [N]:
88,7 N
Numéro d’article:
22051.0716
CAO
Documents
Poussoir
  • ressort puissant
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Course s: 3,1 mm
  • Pression1) F1: 50 N
  • Pression1) F2: 88,7 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Corps

  • inox A4

Pallier

  • plastique

Bille

  • céramique

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22051. Poussoirs – avec bille tournante en céramique et fente, en inox A4
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.