22050.1612 - Poussoir
à bille en céramique et fente, en inox A4

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

La version en inox A4 garantit une résistance extrême à la corrosion.

Propriétés bille en céramique :

  • Résistante aux chocs et à l'usure
  • Tenue remarquable
  • Amagnétique
  • Isolante électriquement

Cet article 22050.1612 - Poussoir à bille en céramique et fente, en inox A4 / inox A4, ressort puissant (d1: M12) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs à bille en céramique et fente, en inox A4 (EH 22050.)

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Numéro d’article:
22050.1612
Documents
Poussoir
  • inox A4, ressort puissant
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 61 N
  • Pression1) F2: ~ 110 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 9,6 g
Poussoir

Matières

Corps

  • inox A4, passivé

Bille

  • céramique

Ressort

  • inox A4, passivé

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22050.1612
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.