Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.
Cet article 22140.0618 - Poussoir latéral / bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés (d1 +0,1: 18 mm) est une variante du groupe d’articles Poussoirs latéraux (EH 22140.)
Bille
Corps
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
Bien respecter la cote de montage l3.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.