Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 36 résultats
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
Embout: acier/force légère du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Pression F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 36 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Autres détails
Embout: acier/Ressort standard
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Pression F max.2) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 39 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
Pression F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Autres détails
Embout: acier/force puissante du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Pression F max.2) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 40 g
vers la vue d'article
Embout:
thermoplastique (POM), blanc
Pression F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
Embout: thermoplastique/force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 2,7 g
vers la vue d'article
Embout:
thermoplastique (POM), blanc
Pression F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
Embout: thermoplastique/force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 4,6 g
vers la vue d'article
Embout:
thermoplastique (POM), blanc
Pression F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
Embout: thermoplastique/force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Course s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 6,5 g
vers la vue d'article
Embout:
thermoplastique (POM), blanc
Pression F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
Embout: thermoplastique/force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 3,1 g
vers la vue d'article
Embout:
thermoplastique (POM), blanc
Pression F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
Embout: thermoplastique/force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 4,8 g
vers la vue d'article
Embout:
thermoplastique (POM), blanc
Pression F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
Embout: thermoplastique/force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Course s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 6,8 g
vers la vue d'article
Embout:
thermoplastique (POM), blanc
Pression F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
Embout: thermoplastique/force légère du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Pression F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Embout:
thermoplastique (POM), blanc
Pression F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
Embout: thermoplastique/force légère du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Pression F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Embout:
thermoplastique (POM), blanc
Pression F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
Embout: thermoplastique/force légère du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Pression F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 30 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
acier, zingué par galvanisation
Ressort
inox
acier bruni
acier, zingué par galvanisation
Embout
acier cémenté, zingué par galvanisation
thermoplastique (POM), blanc
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
d1 : M12 mm
Numéro d’article:
22150.0820
outil de montage
d1 : M12
Poids: 76 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
d1 : M18 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22150.0822
outil de montage
d1 : M18 x 1,5 mm
Poids: 137 g
Caractéristique
Ressort léger = ressort inox
Ressort standard = ressort acier, bruni
Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation
Assemblage
Montage par vissage avec outil de montage.
Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :
l0 = z/2 + w + x,
l0 = entraxe,
y = hauteur de pièce,
w = longueur de pièce,
x = dimension coordonnée,
s = course
z = diamètre de butée
Calcul dimension x :
y supérieur ou égal à l2 - d2 /2, alors x = d2 /2 - s
ou
y inférieur à l2 - d2 /2, alors x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) * 0,123]
Fiche technique EH 22150. Poussoirs latéraux – avec filetage, sans joint d'étanchéité
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.