Pieds de ma­chines

EH 22593.

Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables.

Le patin est vissé avec la tige filetée/l’écrou par une vis de fixation en acier inoxydable et collé.

Votre sélection a donné lieu à 180 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
22593.2530
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 10 mm
  • SW1: 14 mm
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Numéro d’article:
22593.2535
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Numéro d’article:
22593.2540
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 16 mm
  • SW1: 22 mm
  • Poids: 112 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
22593.2545
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 8 mm
  • SW1: 14 mm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
22593.2550
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 10 mm
  • SW1: 14 mm
  • Poids: 77 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Numéro d’article:
22593.2555
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Poids: 92 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Numéro d’article:
22593.2560
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 16 mm
  • SW1: 22 mm
  • Poids: 127 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
22593.2565
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 8 mm
  • SW1: 14 mm
  • Poids: 140 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
Numéro d’article:
22593.2570
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 10 mm
  • SW1: 14 mm
  • Poids: 144 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Numéro d’article:
22593.2575
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Poids: 160 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
22593.2580
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 16 mm
  • SW1: 22 mm
  • Poids: 195 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
22593.2585
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 20 mm
  • SW1: 27 mm
  • Poids: 256 g
vers la vue d'article
Pieds de machines

Matières

Goujon fileté

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305

Contre-écrou

  • acier, zingué, passivé, ISO 4032
  • inox A2, ISO 4032

Patin

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4301, tribofini

Écrou

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22593. Pieds de machines
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.