Pieds de ma­chines

EH 22593.

Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables.

Le patin est vissé avec la tige filetée/l’écrou par une vis de fixation en acier inoxydable et collé.

Votre sélection a donné lieu à 180 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22593.0625
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 315 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Numéro d’article:
22593.0630
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 172 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0635
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 205 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0640
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 236 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22593.0645
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 270 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22593.0650
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 335 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Numéro d’article:
22593.0655
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 187 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0660
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 221 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0665
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 252 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22593.0670
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 288 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22593.0675
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 352 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Numéro d’article:
22593.0680
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 251 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0685
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 285 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0690
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 317 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22593.0695
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 349 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22593.0700
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Poids: 414 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
75 mm
Numéro d’article:
22593.0705
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 75 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Poids: 340 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0710
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 100 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Poids: 393 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0715
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 125 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Poids: 441 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22593.0720
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 150 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Poids: 494 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22593.0725
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 200 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Poids: 600 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0730
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 100 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 22 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Poids: 537 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0735
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 125 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 22 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Poids: 610 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22593.0740
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 150 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 22 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Poids: 681 g
vers la vue d'article
Pieds de machines

Matières

Goujon fileté

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305

Contre-écrou

  • acier, zingué, passivé, ISO 4032
  • inox A2, ISO 4032

Patin

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4301, tribofini

Écrou

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22593. Pieds de machines
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.