Vis à bille sans tête, avec filetage pas fin

EH 22720.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Le filetage fin permet un réglage précis.

Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.

Votre sélection a donné lieu à 52 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22720.6263
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 2, inox
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,4 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22720.6264
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 2, inox
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4,4 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22720.6270
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 2, inox
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22720.6273
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 2, inox
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,4 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305

Notes

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22720. Vis à bille – sans tête, avec filetage pas fin
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.