22120.0786 - Doigts d'indexage
version simple

S'utilise lorsqu'une grande précision n'est pas nécessaire.

Version simple, faible encombrement.

Cet article 22120.0786 - Doigts d'indexage version simple / avec bouton, sans blocage (d1 -0,05: 6 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'in­dexage version simple (EH 22120.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Numéro d’article:
22120.0786
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2, inox
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 15 Nm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 21 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 18 g
Doigts d'indexage
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2: M10 mm
Numéro d’article:
22120.0716
CAO
contre écrous ISO 4035
  • inox
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,3 g

Matières

Corps

  • inox 1.4305

Embout

  • inox 1.4305

Bouton

  • thermoplastique PA 6, noir, mat

Notes

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Bouton non démontable.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22120.0786
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.