22120.0773 - Doigts d'indexage
version simple

S'utilise lorsqu'une grande précision n'est pas nécessaire.

Version simple, faible encombrement.

Cet article 22120.0773 - Doigts d'indexage version simple / avec anneau de traction, sans blocage (d1 -0,05: 3 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'in­dexage version simple (EH 22120.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22120.0773
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, inox
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,2 g
Doigts d'indexage
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2: M6 mm
Numéro d’article:
22120.0714
CAO
contre écrous ISO 4035
  • inox
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Poids: 1,3 g

Matières

Corps

  • inox 1.4305

Embout

  • inox 1.4305

Anneau de traction

  • inox 1.4310

Notes

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22120.0773
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.