22730.0468 - Cimblots oscillants

Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.

Cet article 22730.0468 - Cimblots oscillants / avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane (d1 n6: 28 mm, d2: M5) est une variante du groupe d’articles Cim­blots os­cil­lants (EH 22730.)

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique - max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22730.0468
Documents
Cimblots oscillants
  • avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 3, inox
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • l3 max.: 5,5 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • Alésage de positionnement Ø H7: 28 mm
  • Alésage de positionnement profondeur min.: 13 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 6 Nm
  • Poids: 109 g
Cimblots oscillants

Matières

Bille

  • inox 1.3541, nickelé

Corps

  • inox 1.4057, traité

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22730.0468
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Cimblots oscillants
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.