22400.1023 - Câble de retenue

Ce câble se fixe sur les broches à billes EH 22340., EH 22350., EH 22370. et EH 22380. ainsi que sur les versions EH 22360. et EH 22400. Son rôle est de sécuriser contre la perte.

Cet article 22400.1023 - Câble de retenue / inox, avec circlip et oeillet (l: 300 mm) est une variante du groupe d’articles Câbles de re­te­nue (EH 22400.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
en­robé
l [mm]
l2 max. [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec circlip et œillet
cro­quis:
5
en­robé:
avec revêtement en thermoplastique PA 6, clair
l [mm]:
300 mm
l2 max. [mm]:
-
Numéro d’article:
22400.1023 2)
Documents
Câble de retenue
  • inox, avec circlip et oeillet – croquis 5, avec revêtement en thermoplastique PA 6, clair
  • l: 300 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Utilisable pour taille:  8 mm/10 mm
  • Poids: 8,9 g
Câble de retenue

Matières

Œillet

  • inox

Câble de retenue

  • inox

Revêtement de câble de retenue

  • avec revêtement en thermoplastique PA 6, clair

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les versions croquis 3 et 4 correspondent à la spec MIL-DTL-83420.

Assemblage

Fixation du circlip (croquis 5/6) sur la broche à billes au moyen d'un maillet, démontage en faisant levier avec un tournevis.

Version plastique (croquis 7) : après fixation, mettre à longueur en coupant proprement.

Forme spirale (croquis 8) avec une très grande longueur de travail.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22400.1023
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.