22370.0628 - Broches à billes
autobloquantes, avec serrage réglable

Pour fixer et serrer deux pièces ou assurer un contact sans jeu sur une contre-pièce.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Cet article 22370.0628 - Broches à billes autobloquantes, avec serrage réglable / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 30 mm – 40 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec serrage réglable (EH 22370. /EH 22380.)

Ma­tières
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 – 40 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22370.0628
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 75 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 60 kN
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4305

Contre-écrou

  • thermoplastique, noir

Ressort

  • inox

Écrou de réglage

  • thermoplastique, argent

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Caractéristique

En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22370.0628
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.