22340.1048 - Broches à billes
autobloquantes, avec poignée de protection

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Poignée de protection robuste (bouton-poussoir ne dépasse pas). Cette poignée protège contre un actionnement involontaire.

Cet article 22340.1048 - Broches à billes autobloquantes, avec poignée de protection / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec poignée de protection (EH 22340. /EH 22350.)

Ma­tières
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22340.1048
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 58 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 60 kN
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4305

Poignée

  • inox

Bouton-poussoir

  • inox

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Caractéristique

En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22340.1048
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.