22880.0172 - Poinçons de mise en place
pour bouchons d'étanchéité Expander®

Les bouchons d'étanchéité Expander® permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.

Se conformer aux renseignements techniques présentés à la fin de ce programme.

Cet article 22880.0172 - Poinçons de mise en place pour bouchons d'étanchéité Expander® / (d1: 22 mm) est une variante du groupe d’articles Poin­çons de mise en place pour bouchons d'étanchéité Expander® (EH 22880.)

d1 [mm]
l4 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
22 mm
l4 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22880.0172
Documents
Poinçons de mise en place
  • d1: 22 mm
  • d4 h9: 25 mm
  • d5: 21,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 55 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • Poids: 516 g
Poinçons de mise en place

Matières

  • acier à outil, traité
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22880.0172
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.