22880.0520 - Outils de montage
pour bouchons d'étanchéité Expander® à tirant

Outils de montage pour montage simple et fiable du bouchon d'étanchéité à expansion Expander® avec à tirant / avec à tirant long.

Données techniques pour les outils de montage pneumatiques :

  • Pression de fonctionnement min. 5 bars / max. 7 bars
  • Débit d'air à 5,6 bars = 3,5 l
  • Niveau sonore <75 db(A)
  • Temps de cycle 2 s

Attention : Lors d'un premier équipement, l'ensemble des outils de montage livré comprend le coulisseau, les mors de serrage et le carter.

Pour l'outil de montage mécanique, le premier équipement comprend également un jeu de pièces d'adaptation; pour l'outil de montage pneumatique, ces pièces d'adaptation doivent être commandées séparément.

Cet article 22880.0520 - Outils de montage pour bouchons d'étanchéité Expander® à tirant / outil de montage, pneumatique (ExTool 040-1), pour tailles (d1) 7 à 10 (Force de traction: 24 kN [à 7 bar]) est une variante du groupe d’articles Ou­tils de mon­tage pour bouchons d'étanchéité Expander® à tirant (EH 22880.)

Ver­sion
cro­quis
Force de trac­tion [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
outil de montage, pneumatique (ExTool 040-1), pour tailles (d1) 7 à 10
cro­quis:
1
Force de trac­tion [kN]:
24 kN [à 7 bar]
Numéro d’article:
22880.0520
Documents
Outils de montage
  • outil de montage, pneumatique (ExTool 040-1), pour tailles (d1) 7 à 10 – croquis 1
  • Force de traction: 24 kN [à 7 bar]
  • Course: ~ 18 mm
  • d1: ~ 28 mm
  • d2: ~ 34 mm
  • l1: ~ 353 mm
  • l2: ~ 133 mm
  • l3: ~ 92 mm
  • h1: ~ 356 mm
  • Poids: 408 g
Outils de montage
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
injecteur
Dimension nominale d1: 7 mm
Numéro d’article:
22880.0535
injecteur pour outil de montage 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • injecteur
  • Désignation: injecteur – croquis 2
  • Dimension nominale d1: 7 mm
  • Poids: 9,5 g
Produit:
injecteur
Dimension nominale d1: 8 mm
Numéro d’article:
22880.0526
injecteur pour outil de montage 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • injecteur
  • Désignation: injecteur – croquis 2
  • Dimension nominale d1: 8 mm
  • Poids: 11 g
Produit:
injecteur
Dimension nominale d1: 9 mm
Numéro d’article:
22880.0527
injecteur pour outil de montage 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • injecteur
  • Désignation: injecteur – croquis 2
  • Dimension nominale d1: 9 mm
  • Poids: 9,5 g
Produit:
injecteur
Dimension nominale d1: 10 mm
Numéro d’article:
22880.0528
injecteur pour outil de montage 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • injecteur
  • Désignation: injecteur – croquis 2
  • Dimension nominale d1: 10 mm
  • Poids: 9,7 g
Produit:
coulisseau
pour bouchons d'étanchéité Expander®
ExTool 040-1 (22880.0520)coulisseau
: coulisseau
Numéro d’article:
22880.0570
pièce de rechange pour outil de montage 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • coulisseau
  • Désignation: coulisseau – croquis 2
  • Poids: 20 g
Produit:
mâchoires de serrage
pour bouchons d'étanchéité Expander®
ExTool 040-1 (22880.0520)mâchoires de serrage
: mâchoires de serrage
Numéro d’article:
22880.0571
pièce de rechange pour outil de montage 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • mâchoires de serrage
  • Désignation: mâchoires de serrage – croquis 2
  • Poids: 10 g
Produit:
carter
pour bouchons d'étanchéité Expander®
ExTool 040-1 (22880.0520)carter
: carter
Numéro d’article:
22880.0572
pièce de rechange pour outil de montage 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • carter
  • Désignation: carter – croquis 2
  • Poids: 41 g

Matières

  • sur demande
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.