22880.0409 - Bouchons d'étanchéité Expander®
à tirant

Les bouchons d'étanchéité Expander® permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la technique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Pour la version à tirant, le montage se fait à l'aide d'outils de montage ergonomiques.

Douille et tige sont déjà intégrées, modèle particulièrement adaptée aux opérations automatisées.

Se conformer aux renseignements techniques présentés à la fin de ce programme.

Cet article 22880.0409 - Bouchons d'étanchéité Expander® à tirant / (d1: 9 mm) est une variante du groupe d’articles Bou­chons d'é­tan­chéité Ex­pan­der® à tirant (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
9,5 mm
Numéro d’article:
22880.0409
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • d1: 9 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3 +0,12 0: 9 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 43 mm
  • l3 max.: 11 mm
  • l4 max.: 17 mm
  • Poids: 8,1 g
Bouchons d'étanchéité Expander

Matières

Corps

  • acier cémenté, revenu

Embout

  • acier
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22880.0409
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.