Vé­rins de bri­dage pivotants, taille 82,5

EH 23310.

Le vérin est conçu pour un bridage mécanique et permet avec son bras de serrage pivotant de changer simplement et rapidement la pièce à usiner.

Les vérins de bridage présentent les avantages suivants :

  • Design compact
  • Force de serrage jusqu’à 30 kN max. à l’aide de la la vis de serrage SW 36
  • Griffe de bridage pivotante à 360°
  • Course de bridage 30 mm
  • Hauteur de bridage max. 250 mm
  • Limitation intégrée de la hauteur de serrage pour un fonctionnement sûr
  • Changement facile et rapide de la pièce en pivotant la tête de bridage à gauche ou à droite. La bague-butée 23310.0351 permet un réglage sans à-coup et une répétition du serrage extrêmement précise.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Course [mm]
Force de ser­rage [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
82,5 mm
d2 [mm]:
M24
h1 [mm]:
220 – 250 mm
h2 [mm]:
300 – 330 mm
l1 [mm]:
49 mm
Course [mm]:
30 mm
Force de ser­rage [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
23310.0070
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • d1: 82,5 mm
  • b3: 155 mm
  • b4: 100 mm
  • d2: M24
  • d3: M20
  • d4: 49 mm
  • h1: 220 mm – 250 mm
  • h2: 300 mm – 330 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 90 mm
  • h5: 65 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 91,5 mm
  • l4: 148 mm
  • l5: 100 mm
  • Course: 30 mm
  • Force de serrage: 30 kN
  • Couple de serrage max.: 200 Nm
  • Poids: 21 kg
vers la vue d'article
Vérins de bridage

Matières

  • acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié

Références

La hauteur de serrage peut être diminuée avec les cimblots oscillants, par exemple EH 22730.

Assemblage

Fixation avec 4 vis cylindriques M 24, entraxe 100 x 100 mm

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23310. Vérins de bridage – pivotants, taille 82,5
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Vérins de bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.